Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166743
XPIX40BCB-E-08

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, MBS-/areacollegamento, per L=800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166743
EAN
4015081632527
Lunghezza/profondità del prodotto
460 mm
Altezza prodotto
798 mm
Larghezza prodotto
723 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIX40BCB-E-08

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto