Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166744
Codice del modello: XPIX40BCB-E-10

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, MBS-/areacollegamento, per L=1000mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166744
EAN
4015081632534
Lunghezza/profondità del prodotto
438 mm
Altezza prodotto
798 mm
Larghezza prodotto
923 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIX40BCB-E-10

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Altro
Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0
Tipo di costruzione
pezzo unico
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Additional information

Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3b
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto