Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166747
XSDMC0304

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, chiuso, IP55, AxP=300x425 mm, grigio, 0304

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166747
EAN
4015081632565
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
290 mm
Larghezza prodotto
417 mm
Peso prodotto
6.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC0304

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto