Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, chiuso, IP55, AxP=300x600 mm, grigio, 0306
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
166749
|
| EAN |
4015081632589
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
290 mm
|
| Larghezza prodotto |
592 mm
|
| Peso prodotto |
9.15 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDMC0306
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|