Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166750
XMIX40-XDT

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio aggiuntivo, per calotta di protezione, IZMX40, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166750
EAN
4015081632596
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
464 mm
Larghezza prodotto
421 mm
Peso prodotto
1.1 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XMIX40-XDT

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto