Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, IZMX40, 3/4p, design a montaggio fisso, L=800mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
166752
|
| EAN |
4015081632619
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
271 mm
|
| Altezza prodotto |
640 mm
|
| Larghezza prodotto |
792 mm
|
| Peso prodotto |
1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMIX40F08
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|