Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166753
XMIX40F10

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, IZMX40, 3/4p, design a montaggio fisso, L=1000mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166753
EAN
4015081632626
Lunghezza/profondità del prodotto
271 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
992 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX40F10

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto