Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166754
XMIX40W06

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, IZMX40, 3/4p, dispositivo estraibile, L=600mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166754
EAN
4015081632633
Lunghezza/profondità del prodotto
351 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
13 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX40W06

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto