Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166757
XMIX40W06-50

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, IZMX40, 3/4p, dispositivo estraibile, L=600mm, altezza calotta=40 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166757
EAN
4015081632664
Lunghezza/profondità del prodotto
351 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
20.662 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX40W06-50

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto