Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166759
XSDMC03504-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, Porta per zona interruttori di manovra, chiuso, IP55, AxP=300x425 mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166759
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
340 mm
Larghezza prodotto
417 mm
Peso prodotto
7.117 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC03504-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto