Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166762
Codice del modello: XSDMC0306-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, Porta per zona interruttori di manovra, chiuso, IP55, AxP=300x600 mm, colore speciale,0306

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166762
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
290 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
9.15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC0306-SOND-RAL*

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Delivery program

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto