Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166763
Codice del modello: XMIX40-XDT-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio aggiuntivo, per calotta di protezione, IZMX40, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166763
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
464 mm
Larghezza prodotto
421 mm
Peso prodotto
1.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX40-XDT-SOND-RAL*

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
0 mm
Idoneo per larghezza della custodia
0 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto