Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166764
XMIX40F06-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, IZMX40, 3/4p, F, L=600mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166764
Lunghezza/profondità del prodotto
271 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX40F06-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
0 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
0 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto