Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, IZMX40, 3/4p, L=600mm, P=600/800 mm, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
166767
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
351 mm
|
| Altezza prodotto |
640 mm
|
| Larghezza prodotto |
592 mm
|
| Peso prodotto |
1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMIX40W06-SOND-RAL*
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
0 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
0 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|