Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166769
Codice del modello: XMIX40W10-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, IZMX40, 3/4p, W, L=1000mm, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166769
Lunghezza/profondità del prodotto
351 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
992 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX40W10-SOND-RAL*

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
0 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
0 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto