Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166771
XMIX40W08-50-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, IZMX40, 3/4p, L=800mm, D = 600 mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166771
Lunghezza/profondità del prodotto
351 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX40W08-50-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
0 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
0 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto