Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166984
CSDR5A5CY2205

Eaton Moeller® series cavo di collegamento CSDR, 5 poli/5 Ltg, DC, angolato/aperto

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio CSDR - Cavo di collegamento
Sigla catalogo
166984
EAN
4015081642878
Lunghezza/profondità del prodotto
177.8 mm
Altezza prodotto
25.4 mm
Larghezza prodotto
152.4 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
CE
Codice modello
CSDR5A5CY2205

Caratteristiche prodotto

Tipo
Cavi di collegamento
Numero di poli
Cinque poli
Tipo di cavo
a più fili
Estremità del cavo, stato aperto, Lato di uscita
giunto, angolato, Lato di ingresso
Materiale superficie di contatto
Altro
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
DC
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Lunghezza cavo
5 m
Materiale guaina cavo
Altro
Grado di protezione
Altro
Cable sleeve colorato
Giallo
Tipo di collegamento elettrico (lato scatola)
Altro
Tipo di collegamento elettrico (lato campo)
M12
Materiale corpo contatti
Altro
Temperatura consentita del cavo esterno (montato) senza vibrazione - max
70 °C
Temperatura consentita del cavo esterno (montato) senza vibrazione - min
40 °C
Temperatura consentita del cavo esterno (montaggio/utilizzo) - max
70 °C
Temperatura consentita del cavo esterno (montaggio/utilizzo) - min
40 °C
Tipo di contatto ad innesto (lato scatola)
femmina (presa)
Tipo di contatto ad innesto (lato campo)
femmina (presa)
Posizionamento alimentazione cavo (lato scatola)
Altro
Posizionamento alimentazione cavo (lato campo)
Angolato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.