Eaton Moeller® series cavo di collegamento CSDS, 5p, DC corrente, giunto M12 piatto, estremità aperta, L=5m
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio CSDS - Cavo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
166986
|
| EAN |
4015081642892
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
190.5 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
190.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.03 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
CSDS5A5CY2205
|
| Tipo |
Cavi di collegamento
|
| Numero di poli |
Cinque poli
|
| Tipo di cavo |
Estremità del cavo, stato aperto, Lato di uscita
a più fili giunto, tipo dritto, Lato di ingresso |
| Materiale superficie di contatto |
Altro
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Lunghezza cavo |
5 m
|
| Materiale guaina cavo |
Altro
|
| Grado di protezione |
Altro
|
| Cable sleeve colorato |
Giallo
|
| Tipo di collegamento elettrico (lato scatola) |
Altro
|
| Tipo di collegamento elettrico (lato campo) |
M12
|
| Materiale corpo contatti |
Altro
|
| Temperatura consentita del cavo esterno (montato) senza vibrazione - max |
70 °C
|
| Temperatura consentita del cavo esterno (montato) senza vibrazione - min |
40 °C
|
| Temperatura consentita del cavo esterno (montaggio/utilizzo) - max |
70 °C
|
| Temperatura consentita del cavo esterno (montaggio/utilizzo) - min |
40 °C
|
| Tipo di contatto ad innesto (lato scatola) |
maschio (connettore)
|
| Tipo di contatto ad innesto (lato campo) |
femmina (presa)
|
| Posizionamento alimentazione cavo (lato scatola) |
Altro
|
| Posizionamento alimentazione cavo (lato campo) |
Diritto
|