Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166987
CSDS5A5CY2210

Eaton Moeller® series cavo di collegamento CSDS, 5p, DC corrente, giunto M12 piatto, estremità aperta, L=10m

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio CSDS - Cavo di collegamento
Sigla catalogo
166987
EAN
4015081643073
Lunghezza/profondità del prodotto
190.5 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
190.5 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
CE
Codice modello
CSDS5A5CY2210

Caratteristiche prodotto

Tipo
Cavi di collegamento
Numero di poli
Cinque poli
Tipo di cavo
a più fili
giunto, tipo dritto, Lato di ingresso
Estremità del cavo, stato aperto, Lato di uscita
Materiale superficie di contatto
Altro
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
DC
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Lunghezza cavo
10 m
Materiale guaina cavo
Altro
Grado di protezione
Altro
Cable sleeve colorato
Giallo
Tipo di collegamento elettrico (lato scatola)
Altro
Tipo di collegamento elettrico (lato campo)
M12
Materiale corpo contatti
Altro
Temperatura consentita del cavo esterno (montato) senza vibrazione - max
70 °C
Temperatura consentita del cavo esterno (montato) senza vibrazione - min
40 °C
Temperatura consentita del cavo esterno (montaggio/utilizzo) - max
70 °C
Temperatura consentita del cavo esterno (montaggio/utilizzo) - min
40 °C
Tipo di contatto ad innesto (lato scatola)
maschio (connettore)
Tipo di contatto ad innesto (lato campo)
femmina (presa)
Posizionamento alimentazione cavo (lato scatola)
Altro
Posizionamento alimentazione cavo (lato campo)
Diritto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.