Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166993
CSNS3A3CY2410

Eaton Moeller® series cavo di collegamento a 3 poli CSNS, forma piatta/aperta, 10m

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio CSNS - Cavo di collegamento
Sigla catalogo
166993
EAN
4015081642946
Lunghezza/profondità del prodotto
190.5 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
190.5 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Conformità
CE
Codice modello
CSNS3A3CY2410

Caratteristiche prodotto

Numero di poli
3 poli
Tipo di cavo
a più fili
Materiale superficie di contatto
Altro
Categoria prodotto
Accessori
Lunghezza cavo
10 m
Materiale guaina cavo
Altro
Grado di protezione
Altro
Cable sleeve colorato
Giallo
Tipo di collegamento elettrico (lato scatola)
Altro
Tipo di collegamento elettrico (lato campo)
M12
Materiale corpo contatti
Altro
Temperatura consentita del cavo esterno (montato) senza vibrazione - max
70 °C
Temperatura consentita del cavo esterno (montato) senza vibrazione - min
40 °C
Temperatura consentita del cavo esterno (montaggio/utilizzo) - max
70 °C
Temperatura consentita del cavo esterno (montaggio/utilizzo) - min
40 °C
Tipo di contatto ad innesto (lato scatola)
femmina (presa)
Tipo di contatto ad innesto (lato campo)
femmina (presa)
Posizionamento alimentazione cavo (lato scatola)
Altro
Posizionamento alimentazione cavo (lato campo)
Diritto

Esporta le caratteristiche del prodotto