Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167266
TH-TWIN

Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Termostato, TWIN

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
167266
EAN
4015081637669
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
81 mm
Larghezza prodotto
59 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TH-TWIN

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Metodo di montaggio
Altro
Modello
Termostato
Temperatura range di regolazione - max
60 °C
Temperatura range di regolazione - min
0 °C
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Tipo funzione interruttore
invertitore (NO/NC)
Tensione nominale per AC 50 Hz - min
120 V
Tensione nominale per AC 50 Hz - max
240 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.