Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167267
HYG

Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. igrostato, con contatto in scambio, gamma di manipolazione del 40-90% umidità relativa, grado di protezione IP20

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
167267
EAN
4015081637676
Lunghezza/profondità del prodotto
46 mm
Altezza prodotto
64 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HYG

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Altro
Modello
igrostato
Valore di impostazione regolabile per umidità relativa dell’aria - max
90 %
Valore di impostazione regolabile per umidità relativa dell’aria - min
40 %
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
0 V
Tipo funzione interruttore
invertitore (NO/NC)
Tensione nominale per AC 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale per AC 50 Hz - max
240 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.