Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167268
Codice del modello: TH-HYG

Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Termostato e umidostato, 40-90% umidità relativa e 0°C-60°C, con NC e NA, tensione di rete 240V, grado di protezione IP20

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
167268
EAN
4015081637683
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
81 mm
Larghezza prodotto
59 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TH-HYG

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
8 A
Metodo di montaggio
Altro
Modello
Termostato / igrostato
Valore di impostazione regolabile per umidità relativa dell’aria - max
90 %
Valore di impostazione regolabile per umidità relativa dell’aria - min
40 %
Temperatura range di regolazione - max
60 °C
Temperatura range di regolazione - min
0 °C
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Tipo funzione interruttore
invertitore (NO/NC)
Tensione nominale per AC 50 Hz - min
120 V
Tensione nominale per AC 50 Hz - max
240 V
Tensione nominale DC - min
24 V
Tensione nominale DC - max
24 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.