Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Stufa elettrica, 150W
| Nome prodotto |
Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
167272
|
| EAN |
4015081637720
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
250 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
0.82 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
R-HEAT-150W
|
| Classificazione Nema |
Other
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Potenza nominale |
150 W
|
| Potenza di riscaldamento continua a 10°C |
150 W
|
| Tensione nominale a 50 Hz AC - max |
250 V
|
| Tensione nominale a 50 Hz AC - min |
110 V
|
| Tensione nominale a 60 Hz AC - max |
250 V
|
| Tensione nominale a 60 Hz AC - min |
110 V
|
| Degree of protection (IP) |
IP44
|