Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167273

Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Mini riscaldatore di radiazione 10W, tensione di rete 230 V AC 50/60Hz 1A, funzionamento continuativo, grado di protezione IP44

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
167273
EAN
4015081637775
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
R-MHEAT-10W

Caratteristiche prodotto

Classificazione Nema
Other
Tipo di tensione
CA
Potenza nominale
10 W
Potenza di riscaldamento continua a 10°C
10 W
Tensione nominale a 50 Hz AC - max
250 V
Tensione nominale a 50 Hz AC - min
110 V
Tensione nominale a 60 Hz AC - max
250 V
Tensione nominale a 60 Hz AC - min
110 V
Degree of protection (IP)
IP54

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.