Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167277
R-SHEAT-30W

Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Riscaldatore radiante di sicurezza, 30W

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
167277
EAN
4015081637768
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.54 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
R-SHEAT-30W

Caratteristiche prodotto

Classificazione Nema
Other
Tipo di tensione
CA
Potenza nominale
30 W
Potenza di riscaldamento continua a 10°C
30 W
Tensione nominale a 50 Hz AC - max
250 V
Tensione nominale a 50 Hz AC - min
110 V
Tensione nominale a 60 Hz AC - max
250 V
Tensione nominale a 60 Hz AC - min
110 V
Degree of protection (IP)
IP44

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.