Componenti per la distribuzione Eaton. Indicatore di tensione, 230/400 V AC, verde
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
167285
|
| EAN |
4015081637881
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
93 mm
|
| Altezza prodotto |
77 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
0.042 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
UVA
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Dotato di: |
Sorgente luminosa
|
| Colore ghiera frontale |
Altro
|
| Tipo portalampada |
LED
|
| Numero di spie |
3
|
| Altezza di apertura |
45 mm
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Materiale ghiera frontale |
Altro
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Colore della lente |
senza calotta
Verde |
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
400 V
|
| Larghezza apertura |
18 mm
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
400 V
|
| Tipo di lente |
piatto
Rettangolare |