Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167290
E-FAN4

Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Ventole filtro, 4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
167290
EAN
4015081637935
Lunghezza/profondità del prodotto
97 mm
Altezza prodotto
252 mm
Larghezza prodotto
252 mm
Peso prodotto
1.36 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
E-FAN4

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Costruzione parete
Dotato di:
Filtro
Emissione rumore
40 dBA
Numero di ventole
1
Numero RAL
7035
Potenza nominale
18 W
Tensione nominale a 50 Hz AC - max
240 V
Tensione nominale a 50 Hz AC - min
230 V
Tensione nominale a 60 Hz AC - max
240 V
Tensione nominale a 60 Hz AC - min
230 V
Funzioni
ventilatore di circolazione
Colore
Grigio
Tipo di tensione
CA
Grado di protezione
IP54
12 (NEMA)
Metodo di montaggio
Montaggio a scatto
Adatto per
montaggio portaschede 19 pollici
Flusso volume (freeblowing)
171 m³/h

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.