Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Ventole filtro, 5-55
| Nome prodotto |
Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
167299
|
| EAN |
4015081638017
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
113 mm
|
| Altezza prodotto |
252 mm
|
| Larghezza prodotto |
252 mm
|
| Peso prodotto |
1.85 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
E-FAN5-55
|
| Caratteristiche |
Costruzione parete
|
| Dotato di: |
Filtro
|
| Emissione rumore |
42 dBA
|
| Numero di ventole |
1
|
| Numero RAL |
7035
|
| Potenza nominale |
45 W
|
| Tensione nominale a 50 Hz AC - max |
240 V
|
| Tensione nominale a 50 Hz AC - min |
230 V
|
| Tensione nominale a 60 Hz AC - max |
240 V
|
| Tensione nominale a 60 Hz AC - min |
230 V
|
| Funzioni |
ventilatore di circolazione
|
| Colore |
Grigio
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Grado di protezione |
12 (NEMA)
IP55 |
| Metodo di montaggio |
Montaggio a scatto
|
| Adatto per |
montaggio portaschede 19 pollici
|
| Flusso volume (freeblowing) |
265 m³/h
|