Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167302
EX-FILT4-5-55

Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Filtro di uscita, 4-5-55

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
167302
EAN
4015081638048
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
252 mm
Larghezza prodotto
252 mm
Peso prodotto
0.56 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EX-FILT4-5-55

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Tappetino filtro
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55
Classe filtro
G3
Materiale
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.