Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Filtro di ricambio per E-FAN3, dischetti filtranti non tessuti, IP54, 170 mm x 170 mm, 5 pz.
| Nome prodotto |
Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
167305
|
| EAN |
4015081637805
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
17 mm
|
| Altezza prodotto |
170 mm
|
| Larghezza prodotto |
170 mm
|
| Peso prodotto |
0.27 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
FILT3
|
| Dotato di: |
Tappetino filtro
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Colore |
Grigio
|
| Grado di protezione |
IP54
|
| Classe filtro |
G3
|
| Materiale |
Altro
|