Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167306
FILT4

Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Filtro di ricambio per E-FAN4 e E-FAN5, dischetti filtranti non tessuti, IP54, 216 mm x 216 mm, 5 pezzi

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
167306
EAN
4015081638079
Lunghezza/profondità del prodotto
17 mm
Altezza prodotto
216 mm
Larghezza prodotto
216 mm
Peso prodotto
0.42 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
FILT4

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Tappetino filtro
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP54
Classe filtro
G3
Materiale
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.