Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167314
Codice del modello: XPMMB0802

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, dispositivi/area dispositivi, sistema a sbarre posteriore, LxP=800x205mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
167314
EAN
4015081638147
Lunghezza/profondità del prodotto
210 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
740 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPMMB0802

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto