Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167341
SPBT12-280

Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Scaricatori da fulmine e di sovratensione, dispositivo rimovibile, 12, 5 kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni
Sigla catalogo
167341
EAN
4015081638413
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.231 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SPBT12-280

Informazioni aggiuntive

Tipo di configurazione sistema
TN
Altro
Categoria di prova
tipo 1 e 2

Gamma

Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Numero di poli
Unipolare
Tipo
Scaricatore di sovratensione

Technical data - electrical

Tensione continua, AC - max
280 V
Corrente di impulso illuminazione (10/350 µs)
12.5 kA
Tensione nominale AC
280 V
Segnalazioni sul dispositivo
Ottica
Energia specifica (W/R)
39,1 kJ/Ohm
Livello di protezione tensione
1.5 KV
Livello di protezione tensione (L-PE)
1.5 KV

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max
35 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
25 mm²
Grado di protezione
IP20
Carcassa
1 UM
Metodo di montaggio
su elemento base

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.