Sezionatore principale Interruttore con funzione di isolamento, contatti altamente resistenti all'usura, 415 V, 25 A, 2P
| Nome prodotto |
Sezionatore HIS di Eaton
|
| Sigla catalogo |
167347
|
| EAN |
4015081638475
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
35.4 mm
|
| Peso prodotto |
0.201 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
HIS-25/2
|
| Tipo |
HIS. Sezionatore principale
|
| Valori nominali amperaggio |
25 A
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni residenziali
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
1 kA
|
| Capacità di interruzione nominale |
12.5 kA
|
| Tensione nominale - min |
240 V
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2
|
| Grado di protezione |
IP40
IP10 |
| Profondità interna |
69.5 mm
|
| Morsetti |
Terminale di sollevamento
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Colore calotta |
Altro
|
| Portalampada |
Altro
|
| Tipo di luce |
Altro
|
| Tipo di interruttore |
Interruttore di spegnimento
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
75 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-35 °C
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0.8 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
25 A
|
| Stampa/indicazione |
Simbolo “frecce”
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com