Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167353
HIS-32/4

Sezionatore principale Interruttore con funzione di isolamento, contatti altamente resistenti all'usura, 240/415 V, 32 A, 4P

Specifiche generali

Nome prodotto
Sezionatore HIS di Eaton
Sigla catalogo
167353
EAN
4015081638536
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
70.8 mm
Peso prodotto
0.406 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HIS-32/4

Programma di fornitura

Tipo
HIS. Sezionatore principale
Valori nominali amperaggio
32 A
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni residenziali
Numero di poli
Quattro poli

Dati tecnici - elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Tipo di tensione
CA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
1 kA
Capacità di interruzione nominale
12.5 kA
Tensione nominale - min
240 V

Dati tecnici - meccanici

Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4
Grado di protezione
IP40
IP10
Profondità interna
69.5 mm
Morsetti
Terminale di sollevamento
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
4
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Colore calotta
Altro
Portalampada
Altro
Tipo di luce
Altro
Tipo di interruttore
Interruttore di spegnimento

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-35 °C
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
1.3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A

Informazioni aggiuntive

Stampa/indicazione
Simbolo “frecce”

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com