Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167383
Codice del modello: TSDW1COMIN

Componenti per la distribuzione Eaton. Orologio interruttore digitale collegabile in serie, 1 canale, 7 giorni, riga di testo, 1 TLE

General specifications

Nome prodotto
Eaton TS Timer relay
Sigla catalogo
167383
EAN
4015081639199
Lunghezza/profondità del prodotto
65.5 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TSDW1COMIN

Dati tecnici - elettrici

Tensione di alimentazione - max
240 V
Tensione di alimentazione - min
230 V
Potenza di commutazione LED - max
600 W
Tipo di tensione
CA
Precisione per giorno
1 s
Frequenza tensione di alimentazione - max
60 Hz
Frequenza tensione di alimentazione - min
50 Hz
Corrente nominale di commutazione a 250 V AC
16 A
Tempo di commutazione più breve al canale 1
1 min
Tempo di commutazione più breve al canale 2
0 min

Dati tecnici - meccanici

Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Grado di protezione
IP20
Tipo di contatto
invertitore (NO/NC)
Numero di canali
1
Numero di contatti
1
Metodo di montaggio
Guida DIN
Programmazione esterna tramite
specifico del produttore
Segnale in uscita
Altro
Numero di posizioni di memoria
84

Conformità alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
guida di testo nel display
Funzioni
Contatore di funzionamento
programma settimanale
programma 60 min
contatto privo di potenziale (pulito)
preselezione del circuito
programmazione esterna
controllato al quarzo
programma vacanze
programma 24 h
cambio automatico ora estiva/invernale
Azionamento manuale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.