Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

167387
TSAMEM

Componenti per la distribuzione Eaton. OBELISK scheda di memoria per TR top2 dispositivi (OBELISK top2 - scheda di memoria)

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
167387
EAN
4015081638864
Lunghezza/profondità del prodotto
32.62 mm
Altezza prodotto
7.75 mm
Larghezza prodotto
13 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TSAMEM

Caratteristiche prodotto

supporto di memoria
Altro
Dimensioni memoria
0 KB
Tipo di memoria
EEPROM

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.