Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167388
TSQD1NO

Componenti per la distribuzione Eaton. Orologio interruttore di connessione in serie 24 ore, segmenti, autonomia, 1 TLE

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
167388
EAN
4015081638871
Lunghezza/profondità del prodotto
65.5 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TSQD1NO

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Guida DIN
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
0 W
Numero di canali
1
Precisione per giorno
1 s
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Autonomia in ore
72 hour
Autonomia in anni
0 year
Frequenza tensione di alimentazione - max
60 Hz
Frequenza tensione di alimentazione - min
45 Hz
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di commutazione a 250 V AC
16 A
Tipo di contatto
Contatto normalmente aperto
Grado di protezione
IP20
Funzioni
controllato al quarzo
programma 24 h
Azionamento manuale
contatto privo di potenziale (pulito)
Tipo di tensione
AC/CC
Tempo di commutazione più breve al canale 1
15 min
1 min
Tempo di commutazione più breve al canale 2
0 min
Divario variazione programma 1
15 min
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Potenza di commutazione LED - max
600 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0.5 W
Tensione di alimentazione - max
240 V
Tensione di alimentazione - min
230 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.