Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167389
TSSD1NO

Componenti per la distribuzione Eaton. Orologio interruttore per collegamento serie 24 ore, orologio interruttore per collegamento in serie, 1 TLE

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
167389
EAN
4015081638888
Lunghezza/profondità del prodotto
65.5 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.071 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TSSD1NO

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Guida DIN
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
0 W
Numero di canali
1
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Autonomia in ore
0 hour
Autonomia in anni
0 year
Frequenza tensione di alimentazione - max
50 Hz
Frequenza tensione di alimentazione - min
50 Hz
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di commutazione a 250 V AC
16 A
Tipo di contatto
Contatto normalmente aperto
Grado di protezione
IP20
Funzioni
controllato al quarzo
contatto privo di potenziale (pulito)
con sincronizzazione di rete
Azionamento manuale
preselezione del circuito
programma 24 h
Tipo di tensione
CA
Tempo di commutazione più breve al canale 1
15 min
Tempo di commutazione più breve al canale 2
0 min
Divario variazione programma 1
15 min
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Potenza di commutazione LED - max
600 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0.9 W
Tensione di alimentazione - max
230 V
Tensione di alimentazione - min
230 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.