Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167390
TSQD1CO

Componenti per la distribuzione Eaton. Orologio interruttore collegabile in serie 24 ore, orologio interruttore per collegamento in serie, 3 TLE

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
167390
EAN
4015081639205
Lunghezza/profondità del prodotto
65.6 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.12 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TSQD1CO

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Guida DIN
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
0 W
Numero di canali
1
Precisione per giorno
1 s
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Autonomia in ore
200 hour
Autonomia in anni
0 year
Frequenza tensione di alimentazione - max
60 Hz
Frequenza tensione di alimentazione - min
45 Hz
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di commutazione a 250 V AC
16 A
Tipo di contatto
contatto invertitore
Grado di protezione
IP20
Funzioni
contatto privo di potenziale (pulito)
preselezione del circuito
programma 24 h
controllato al quarzo
Azionamento manuale
Tipo di tensione
CA
Tempo di commutazione più breve al canale 1
15 min
1 min
Tempo di commutazione più breve al canale 2
0 min
Divario variazione programma 1
15 min
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Potenza di commutazione LED - max
600 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0.5 W
Tensione di alimentazione - max
230 V
Tensione di alimentazione - min
110 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.