Componenti per la distribuzione Eaton. Orologio interruttore di connessione in serie 24 ore., segmenti, 3 TLE
| Nome prodotto |
Eaton TS Timer relay
|
| Sigla catalogo |
167391
|
| EAN |
4015081638895
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65.6 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
54 mm
|
| Peso prodotto |
0.11 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
TSSD1CO
|
| Funzioni |
contatto privo di potenziale (pulito)
programma 24 h preselezione del circuito con sincronizzazione di rete Azionamento manuale |
| Divario variazione programma 1 |
15 min
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Tensione di alimentazione - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione - min |
230 V
|
| Potenza di commutazione LED - max |
600 W
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Frequenza tensione di alimentazione - max |
50 Hz
|
| Frequenza tensione di alimentazione - min |
50 Hz
|
| Corrente nominale di commutazione a 250 V AC |
16 A
|
| Tempo di commutazione più breve al canale 1 |
15 min
|
| Tempo di commutazione più breve al canale 2 |
0 min
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Tipo di contatto |
contatto invertitore
|
| Numero di canali |
1
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
|