Componenti per la distribuzione Eaton. Orologio interruttore collegabile in serie 7 giorni, orologio interruttore per collegamento in serie, 3 TLE
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
167392
|
| EAN |
4015081638901
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65.6 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
54 mm
|
| Peso prodotto |
0.121 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
TSQW1CO
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
0 W
|
| Numero di canali |
1
|
| Precisione per giorno |
1 s
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Autonomia in ore |
200 hour
|
| Autonomia in anni |
0 year
|
| Frequenza tensione di alimentazione - max |
60 Hz
|
| Frequenza tensione di alimentazione - min |
45 Hz
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Corrente nominale di commutazione a 250 V AC |
16 A
|
| Tipo di contatto |
contatto invertitore
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Funzioni |
controllato al quarzo
Azionamento manuale contatto privo di potenziale (pulito) programma settimanale preselezione del circuito |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tempo di commutazione più breve al canale 1 |
120 min.
|
| Tempo di commutazione più breve al canale 2 |
0 min
|
| Divario variazione programma 1 |
120 min
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Potenza di commutazione LED - max |
600 W
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0.5 W
|
| Tensione di alimentazione - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione - min |
110 V
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|