Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167393
ASBELL230

Componenti per la distribuzione Eaton. suoneria, 230VAC

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
167393
EAN
4015081638918
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.059 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ASBELL230

Caratteristiche prodotto

Tipo di corrente
AC
Materiale custodia
Plastica
Corrente di alimentazione
alimentazione elettrica
Consumo di elettricità
0.03 A
Tensione nominale - max
230 V
Grado di protezione
IP20
Colore base
Grigio
Rumorosità
84 dB
Tipologia tono
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.