| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
167394
|
| EAN |
4015081639212
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
0.04 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
ASBELL12
|
| Tipo di corrente |
AC
|
| Materiale custodia |
Termoplastico
|
| Corrente di alimentazione |
alimentazione elettrica
|
| Consumo di elettricità |
0.3 A
|
| Tensione nominale - max |
12 V
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Colore base |
Grigio
|
| Rumorosità |
84 dB
|
| Tipologia tono |
Altro
|