| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
167395
|
| EAN |
4015081638925
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
0.059 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
ASBUZZ230
|
| Tipo di corrente |
AC
|
| Metodo di montaggio |
Altro
|
| Consumo di elettricità |
0.03 A
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Materiale apparecchio |
Plastica
|
| Colore base |
Grigio
|
| Rumorosità |
80 dB
|
| Tipologia tono |
Altro
|
| Protezione superficiale dell’alloggiamento |
Non trattato
|
| Classe di qualità del materiale dell’alloggiamento |
Altro
|
| Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - min |
230 V
|