Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167396
ASSIR24

Componenti per la distribuzione Eaton. sirena, 24 VAC/DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
167396
EAN
4015081638932
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ASSIR24

Caratteristiche prodotto

Tipo di corrente
AC/DC
Materiale custodia
Plastica
Metodo di montaggio
Altro
Consumo di elettricità
0.1 A
Grado di protezione
IP20
Materiale apparecchio
Plastica
Colore base
Grigio
Rumorosità
105 dB
Tipologia tono
Altro
Protezione superficiale dell’alloggiamento
Non trattato
Classe di qualità del materiale dell’alloggiamento
Altro
Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - min
12 V
Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - max
24 V
Tensione di esercizio a DC - min
12 V
Tensione di esercizio a DC - max
24 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.