Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167431
M22-DRL-A

Eaton Moeller® series M22 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, annegato, stabile, arancione, senza scritta, Ghiera frontale colore "Titan"

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore luminoso
Sigla catalogo
167431
EAN
4015081639311
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.012 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
UL
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL 508
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
DNV
Codice modello
M22-DRL-A

Actuator

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Arancione
Funzione attuatore
Funzione di commutazione con ritenuta
Permanente
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Pulsante piatto
Comando tradizionale
Dotato di:
Ghiera frontale
Funzioni
La funzionalità permanente/impulsivo può essere modificata sul dispositivo
Iscrizione
Senza scritte
Tipo di lente
rotondo
Numero di postazioni di comando
1

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

General information

Grado di protezione
IP66
NEMA 4x
IP67
NEMA 13
NEMA 12
NEMA 3R
IP69K
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69
NEMA 4x
Durata meccanica
1.000.000 operazioni (comando in AC)
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Diametro frontale: 29,7 mm
Adatto per
Illuminazione
Tipo
Pulsante luminoso

Esporta le caratteristiche del prodotto