Eaton Moeller® series M22 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, elevato, permanente, arancione, senza scritta, Ghiera frontale colore nero
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - selettore luminoso
|
| Sigla catalogo |
167436
|
| EAN |
4015081639366
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.013 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
CSA File No.: 012528 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 CE IEC/EN 60947 UL UL 508 UL File No.: E29184 DNV |
| Codice modello |
M22S-DRLH-A
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Colore attuatore |
Arancione
|
| Funzione attuatore |
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Permanente |
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Alta
Classico |
| Dotato di: |
anello frontale
|
| Funzioni |
La funzione di stabile/ritorno può essere modificata sul dispositivo
|
| Iscrizione |
senza scritta
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
NEMA 4x
IP69K IP66 IP67 NEMA 12 NEMA 3R NEMA 13 |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67/IP69K
NEMA 4x |
| Durata meccanica |
1.000.000 manovre (Comando in AC)
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
1800 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Diametro frontale: 29,7 mm
|
| Adatto per |
illuminazione
|
| Tipo |
Pulsante luminoso
|