Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167530
Codice del modello: XSDMC03511-S-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta per zona interruttori di manovra, chiusa, IP55, AxL=350x1100 mm, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
167530
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
340 mm
Larghezza prodotto
550 mm
Peso prodotto
12.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC03511-S-SOND-RAL*

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Delivery program

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto